{"product":{"productId":"agid.21865","price":0.41,"name":"Stellringe DIN 705, Stahl, Form A, Schlitz"},"currency":"EUR"}
- Positionier- und Anschlagelement für Wellen
- Maßgenaue Passung
- Sehr große Haltekräfte
- Beschädigungen an der Welle werden vermieden
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stellring blank.
Gewindestift Festigkeitsklasse 15H, blank.
Gewindestift Festigkeitsklasse 15H, blank.
Zeichnungshinweis
1) zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.