Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Stellring Stahl.
Gewindestift Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Form A:
Stellring Stahl blank.
Gewindestift Stahl Festigkeitsklasse 15H, blank.
Form E:
Stellring Stahl blank oder verzinkt, blau passiviert.
Gewindestift Stahl Festigkeitsklasse 45H, blank (schwarz) oder verzinkt, blau passiviert.
Gewindestift Edelstahl A2-70, blank.
Hinweis
Form A: mit Gewindestift DIN 553 (Schlitz)
Form E: mit Gewindestift DIN EN ISO 4027 (Innensechskant)

Die angegebenen Toleranzen gelten gemäß DIN 705 für blanke Stellringe. Bei den verzinkten Stellringen können die Toleranzen nicht gewährleistet werden. Auf die Funktion hat dies aber keinen Einfluss.
Zeichnungshinweis
1) zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75

Other customers also bought