{"product":{"productId":"agid.19838","price":39.03,"name":"KLEMMRING FÜR ABGEFLACHTE WELLEN,D1=18, D2=34, A=16, L=40, ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Klemmring
für abgeflachte Wellen
Aluminium
- Positionier- und Anschlagelement für Wellen
- Maßgenaue Passung
- Sehr große Haltekräfte
- Beschädigungen an der Welle werden vermieden
Verkaufseinheit
39,03 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmring
Ausführung 1
für abgeflachte Wellen
Material
Grundkörper
Aluminium
D1=Innendurchmesser
18
D2=Außendurchmesser
34
L=Länge
40
A
16
A1
8
C
M6x8
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium. Gewindestift Edelstahl A2.
Ausführung
blank.
Hinweis
Klemmringe in Verbindung mit einer abgeflachten Welle können sehr hohe Drehmomente sicher übertragen ohne die Welle zu beschädigen.
Die Wellentoleranz sollte innerhalb h7 liegen.
Die Wellentoleranz sollte innerhalb h7 liegen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.