{"product":{"productId":"agid.19838","price":24.76,"name":"Klemmringe breit für abgeflachte Wellen"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Aluminium. Gewindestift Edelstahl A2.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium. Gewindestift Edelstahl A2.
Ausführung
blank.
Hinweis
Klemmringe in Verbindung mit einer abgeflachten Welle können sehr hohe Drehmomente sicher übertragen ohne die Welle zu beschädigen.
Die Wellentoleranz sollte innerhalb h7 liegen.
Die Wellentoleranz sollte innerhalb h7 liegen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.