{"product":{"productId":"agid.30942","price":2.04,"name":"Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde Form A"},"currency":"EUR"}
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage
- Kugel gehärtet
- Durch Feingewinde besonders feinfühliges Justieren möglich
- Verschiedene Kugelformen
Beschreibung
Werkstoff
Schraube Vergütungsstahl Festigkeitsklasse mindestens 10.9.
Kugel Wälzlagerstahl.
Kugel Wälzlagerstahl.
Ausführung
Schraube schwarz.
Kugel gehärtet und blank.
Kugel gehärtet und blank.
Hinweis
Die Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird.
Durch das Feingewinde ist ein besonders feinfühliges Justieren der Kugeldruckschrauben möglich.
Durch das Feingewinde ist ein besonders feinfühliges Justieren der Kugeldruckschrauben möglich.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.