{"product":{"productId":"agid.30941","price":2.04,"name":"Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Schraube Vergütungsstahl Festigkeitsklasse mindestens 10.9.
Kugel Wälzlagerstahl.
Kugel Wälzlagerstahl.
Ausführung
Schraube schwarz.
Kugel gehärtet und blank.
Kugel gehärtet und blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde Form A
ab
2,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde Form B
ab
3,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Schraube Vergütungsstahl Festigkeitsklasse mindestens 10.9.
Kugel Wälzlagerstahl.
Kugel Wälzlagerstahl.
Ausführung
Schraube schwarz.
Kugel gehärtet und blank.
Kugel gehärtet und blank.
Hinweis
Die Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Durch das Feingewinde ist ein besonders feinfühliges Justieren der Kugeldruckschrauben möglich.
Zeichnungshinweis
Form A: mit voller Kugel
Form B: mit abgeflachter Kugel
Form B: mit abgeflachter Kugel