{"product":{"productId":"agid.3643","price":14.58,"name":"Spannhebel flach mit Außengewinde, 0 Grad"},"currency":"EUR"}
- Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität
- Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie
- Ideal für enge Platzverhältnisse
- Flache Bauweise bietet zusätzlich Sicherheitsvorteile
Beschreibung
Werkstoff
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung
brüniert.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.