{"product":{"productId":"agid.3642","price":15,"name":"Spannhebel flach mit Außengewinde"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung
brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Spannhebel flach mit Außengewinde, 0 Grad
ab
15,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Spannhebel flach mit Außengewinde, 15 Grad
ab
16,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung
brüniert.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753