{"product":{"productId":"agid.32510","price":2.85,"name":"Kegelgriffe DIN 99, Form L, mit Bohrung"},"currency":"EUR"}
- Vielseitig einsetzbar durch Kleben oder Verstiften
- Zuverlässig und stabil
- Anwendungsgebiete: Vorrichtungsbau, Anlagenbau
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl poliert.
Edelstahl 1.4301 gestrahlt.
Edelstahl 1.4301 gestrahlt.
Hinweis
Eine feste Verbindung von Griff und Gegenstück ist durch Verkleben oft günstiger herzustellen als durch Verstiften.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.