{"product":{"productId":"agid.32509","price":2.93,"name":"Kegelgriffe DIN 99"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl poliert.
Edelstahl 1.4301 gestrahlt.
Edelstahl 1.4301 gestrahlt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Kegelgriffe DIN 99, Form L, mit Bohrung
ab
2,93 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kegelgriffe DIN 99, Form N, mit Innengewinde
ab
2,93 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl poliert.
Edelstahl 1.4301 gestrahlt.
Edelstahl 1.4301 gestrahlt.
Hinweis
Eine feste Verbindung von Griff und Gegenstück ist durch Verkleben oft günstiger herzustellen als durch Verstiften.
Zeichnungshinweis
Form L: mit Bohrung
Form N: mit Innengewinde
Form N: mit Innengewinde