{"product":{"productId":"agid.3910","price":99.69,"name":"Rohrgriffe Edelstahl mit Kunststoff-Griffschenkel, mit Gewindeeinsatz"},"currency":"EUR"}
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Spritzwasserdicht durch O-Ringe
- Form B: Gewindeeinsatz
- Montage: Bedienseite oder Rückseite
Beschreibung
Werkstoff
Griffschenkel Thermoplast glaskugelverstärkt.
Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301.
Einsätze Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffschenkel mit Feinstruktur, schwarz. Verbindungsrohre feingeschliffen. Einsätze feingedreht.
Hinweis
Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoff-Zapfen durch Klemmstege. Spritzwasserdicht durch O-Ringe. Unterschiedliche Befestigungseinsätze ermöglichen die Schraubmontage von vorn, von hinten und miteinander. Griffe mit Schraubenkopfeinsatz werden mit Befestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert. Griffe mit Gewindeeinsatz werden ohne Schrauben geliefert.
Zeichnungshinweis
1) Schraubenkopfeinsatz (A) bzw. Gewindeeinsatz (B).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.