{"product":{"productId":"agid.3910","price":96.54,"name":"Rohrgriffe Edelstahl mit Kunststoff-Griffschenkel"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Griffschenkel Thermoplast glaskugelverstärkt.
Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301.
Einsätze Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffschenkel mit Feinstruktur, schwarz. Verbindungsrohre feingeschliffen. Einsätze feingedreht.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Rohrgriffe Edelstahl mit Kunststoff-Griffschenkel, mit Schraubenkopfeinsatz
ab
96,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Rohrgriffe Edelstahl mit Kunststoff-Griffschenkel, mit Gewindeeinsatz
ab
99,69 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Griffschenkel Thermoplast glaskugelverstärkt.
Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301.
Einsätze Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffschenkel mit Feinstruktur, schwarz. Verbindungsrohre feingeschliffen. Einsätze feingedreht.
Hinweis
Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoff-Zapfen durch Klemmstege. Spritzwasserdicht durch O-Ringe. Unterschiedliche Befestigungseinsätze ermöglichen die Schraubmontage von vorn, von hinten und miteinander. Griffe mit Schraubenkopfeinsatz werden mit Befestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert. Griffe mit Gewindeeinsatz werden ohne Schrauben geliefert.
Zeichnungshinweis
Form A: Schraubenkopfeinsatz
Form B: Gewindeeinsatz
1) Schraubenkopfeinsatz (A) bzw. Gewindeeinsatz (B).
Form B: Gewindeeinsatz
1) Schraubenkopfeinsatz (A) bzw. Gewindeeinsatz (B).