Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rändelknopf
Gewindeart
Passbohrung
Größe
2
Ausführung 1
mit Markierung
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Aluminium
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
D1=Außendurchmesser
26
D=Bohrung
6
H=Höhe
31,5
T=Bohrungtiefe
20,5
D2
40
D3
23
D4
M4
Farbe Deckel
signalgrün RAL 6032
H1
15
H2
9,5
H3
5,5
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Rändelknopf Thermoplast.
Scheibe Aluminium.
Ausführung
Aluminium schwarz eloxiert.
Hinweis
Pfeilmarkierung wird nach dem Eloxieren graviert. Der Gewindestift zur Nabenbefestigung sichert zusätzlich die eingepresste Scheibe. Die Nabenbohrung H7 gewährt einen guten spielfreien Sitz auf der Welle.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Zeichnungshinweis
1) Gewindestift zur Befestigung
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch