{"product":{"productId":"agid.3337","price":9.14,"name":"Rändelknöpfe mit Markierung"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Rändelknopf Thermoplast.
Scheibe Aluminium.
Scheibe Aluminium.
Ausführung
Aluminium schwarz eloxiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Rändelknopf Thermoplast.
Scheibe Aluminium.
Scheibe Aluminium.
Ausführung
Aluminium schwarz eloxiert.
Hinweis
Pfeilmarkierung wird nach dem Eloxieren graviert. Der Gewindestift zur Nabenbefestigung sichert zusätzlich die eingepresste Scheibe. Die Nabenbohrung H7 gewährt einen guten spielfreien Sitz auf der Welle.
Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Zeichnungshinweis
1) Gewindestift zur Befestigung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.