{"product":{"productId":"agid.3337","price":8.88,"name":"RÄNDELKNOPF MIT MARKIERUNG GR.1, D1=21,H=26,5, D=5, THERMOPLAST SCHWARZGRAURAL7021, KOMP:ALUMINIUM, DECKEL:GELBRAL1021"},"currency":"EUR"}
Rändelknopf
mit Markierung
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Eignen sich für das Einstellen unterschiedlichster Schaltpositionen
- Silberne Markierung als Hinweis für die richtige Stellposition
Verkaufseinheit
8,88 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelknopf
Gewindeart
Passbohrung
Größe
1
Ausführung 1
mit Markierung
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Aluminium
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
D1=Außendurchmesser
21
D=Bohrung
5
H=Höhe
26,5
T=Bohrungtiefe
17
D2
32
D3
19
D4
M3
Farbe
Deckel
rapsgelb RAL 1021
H1
12,5
H2
7,5
H3
4,5
Beschreibung
Werkstoff
Rändelknopf Thermoplast.
Scheibe Aluminium.
Scheibe Aluminium.
Ausführung
Aluminium schwarz eloxiert.
Hinweis
Pfeilmarkierung wird nach dem Eloxieren graviert. Der Gewindestift zur Nabenbefestigung sichert zusätzlich die eingepresste Scheibe. Die Nabenbohrung H7 gewährt einen guten spielfreien Sitz auf der Welle.
Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Zeichnungshinweis
1) Gewindestift zur Befestigung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.