{"product":{"productId":"agid.27905","price":7.34,"name":"STERNGRIFF MIT SICHERHEITSFUNKTION GR.1D=M04 D1=32, THERMOPLAST ROT RAL3020,KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Sterngriff
mit Sicherheitsfunktion
Thermoplast
verkehrsrot RAL 3020
- Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen
Verkaufseinheit
7,34 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sterngriff
Gewindeart
Innengewinde
Größe
1
Ausführung 1
mit Sicherheitsfunktion
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
verkehrsrot RAL 3020
Oberfläche
Komponente
blank
D1=Außendurchmesser
32
D=Gewinde
M4
H=Höhe
25
T=Gewindetiefe
6
D2
10
D8
14
H1
5
H4
22,1
RoHS
true
Zähnezahl
12
Beschreibung
Produktbeschreibung
Sterngriffe mit Sicherheitsfunktion verhindern Veränderungen an der Klemmstelle durch unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen.
Im Ausgangszustand lässt sich der Griff frei drehen und besitzt keine Verbindung zur Klemmstelle. Erst durch Drücken des Griffs rastet die Verzahnung ein und die Klemmung kann gelöst oder angezogen werden.
Die Rückstellung erfolgt unmittelbar nach Loslassen des Griffs über eine Feder.
Im Ausgangszustand lässt sich der Griff frei drehen und besitzt keine Verbindung zur Klemmstelle. Erst durch Drücken des Griffs rastet die Verzahnung ein und die Klemmung kann gelöst oder angezogen werden.
Die Rückstellung erfolgt unmittelbar nach Loslassen des Griffs über eine Feder.
Werkstoff
Sterngriff und Einsatz aus verstärktem Thermoplast.
Buchse aus Stahl oder Edelstahl.
Buchse aus Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Vorteile
Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.