{"product":{"productId":"agid.28203","price":26.24,"name":"KLEMMHEBEL MIT SPANNKRAFTVERSTÄRKERGR.2 M08, ZINK BLAU RAL5017STRUKTURMATT, KOMP:EDELSTAHL BLANK"},"currency":"EUR"}
Klemmhebel
mit Spannkraftverstärker
Zink
verkehrsblau RAL 5017
strukturmatt
- Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment
- Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer
- Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil
Verkaufseinheit
26,24 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Innengewinde
Größe
2
Ausführung 1
mit Spannkraftverstärker
Material
Grundkörper
Zink
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
verkehrsblau RAL 5017
Oberfläche
Grundkörper
strukturmatt
Oberfläche
Komponente
blank
A1=Grifflänge
77,5
A=Grifflänge
65
H3=Griffhöhe
52,6
T=Gewindetiefe
22
X=Gewinde
M8
B
10
D2
25
H
38,5
H2
27,7
H4
55,6
RoHS
true
T1
10
Beschreibung
Produktbeschreibung
Bei Klemmhebeln mit integriertem Spannkraftverstärker kann die Spannkraft im Vergleich zu den Standard-Klemmhebeln um bis zu 75% erhöht werden.
Des Weiteren kann dieses Produkt auch für Personen mit eingeschränkter Handkraft verwendet werden (z.B. im Reha-Bereich), um mit geringerem Kraftaufwand vergleichbare Spannkräfte zu erzielen. Zum Lösen der gespannten Klemmhebel ist ebenfalls eine geringere Handkraft notwendig.
Die Spannkrafterhöhung wird durch das eingebaute Axial-Nadellager erzielt, welches beim Spannen eine sehr geringe Flächenreibung an der feststehenden Anlagefläche erzeugt. Die gehärteten Anlagescheiben sind für hohe Spannkräfte ausgelegt und das Lager garantiert mit seiner hohen Tragzahl eine lange Lebensdauer.
Durch die große, feststehende Auflagefläche wird das gespannte Bauteil dauerhaft geschont. Eine Unterlegscheibe ist dadurch nicht mehr erforderlich.
Des Weiteren kann dieses Produkt auch für Personen mit eingeschränkter Handkraft verwendet werden (z.B. im Reha-Bereich), um mit geringerem Kraftaufwand vergleichbare Spannkräfte zu erzielen. Zum Lösen der gespannten Klemmhebel ist ebenfalls eine geringere Handkraft notwendig.
Die Spannkrafterhöhung wird durch das eingebaute Axial-Nadellager erzielt, welches beim Spannen eine sehr geringe Flächenreibung an der feststehenden Anlagefläche erzeugt. Die gehärteten Anlagescheiben sind für hohe Spannkräfte ausgelegt und das Lager garantiert mit seiner hohen Tragzahl eine lange Lebensdauer.
Durch die große, feststehende Auflagefläche wird das gespannte Bauteil dauerhaft geschont. Eine Unterlegscheibe ist dadurch nicht mehr erforderlich.
Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile blank.
Axial-Nadellager mit gehärteten und geschliffenen Anlagescheiben.
Stahlteile blank.
Axial-Nadellager mit gehärteten und geschliffenen Anlagescheiben.
Betätigungsweise
Der Griffhebel ist im unbetätigten Zustand mittels Zahnkranz am Gewindeeinsatz eingerastet. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden.
Anwendung
Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich.
Vorteile
Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment.
Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer.
Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil.
Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer.
Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.