Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.
Durch seine geschlossene, glatte Bauform gut zu reinigen (geeignet z.B. für die Lebensmittelproduktion, Medizintechnik).
Werkstoff

Bügelgriff Edelstahl-Feinguss 1.4404.

Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl (1.4404).

Ausführung
gestrahlt und elektrolytisch poliert.
Vorteile
Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben.
Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik.
Verwindungsfest und bedienerfreundlich.
Lieferumfang
Form A beinhaltet Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch