Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.
Durch seine geschlossene, glatte Bauform gut zu reinigen (geeignet z.B. für die Lebensmittelproduktion, Medizintechnik).
Werkstoff

Bügelgriff Edelstahl-Feinguss 1.4404.

Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl (1.4404).

Ausführung
gestrahlt und elektrolytisch poliert.
Montage
Form A von der Bedienseite.
Form B von der Rückseite.
Vorteile
Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben.
Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik.
Verwindungsfest und bedienerfreundlich.
Lieferumfang
Form A beinhaltet Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern.

Häufig zusammen gekauft