Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Form A: Die Spanner arretieren in geschlossener Griffposition.
Deshalb können sie nur auf Druck eingesetzt werden.
Form B: Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition.
Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.
Montage
Durch Schweißen oder durch individuelle, kundenseitig eingebrachte Bohrungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Häufig zusammen gekauft