{"product":{"productId":"agid.34174","price":135.64,"name":"Schubstangenspanner Stahl schwere Ausführung, schweißbar Haltekraft bis 22250 N"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Schubstangenspanner Stahl schwere Ausführung, schweißbar Haltekraft bis 22250 N, Form A
ab
135,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schubstangenspanner Stahl schwere Ausführung, schweißbar Haltekraft bis 22250 N, Form B
ab
165,37 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Form A: Die Spanner arretieren in geschlossener Griffposition.
Deshalb können sie nur auf Druck eingesetzt werden.
Form B: Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition.
Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.
Deshalb können sie nur auf Druck eingesetzt werden.
Form B: Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition.
Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.
Montage
Durch Schweißen oder durch individuelle, kundenseitig eingebrachte Bohrungen.