{"product":{"productId":"agid.27666","price":32.8,"name":"SCHNAPPVERSCHLUSS MIT KNOPF,VERSENKBAR, FEST, H=47, B=40, L=37,55,S=1,2-19, PC/ABS VERCHROMT"},"currency":"EUR"}
Schnappverschluss
mit Knopf, versenkbar
PC/ABS
verchromt
- Einfache Bedienung
- Für Türblattstärken von 1,2 - 19 mm
- Schnelle und einfache Montage
Verkaufseinheit
32,80 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnappverschluss
Ausführung 1
mit Knopf, versenkbar
Ausführung 2
fest
Material
Grundkörper
PC/ABS
Farbe
Grundkörper
verchromt
B=Breite
40
D=Gewinde
M32x1,5
H=Höhe
47
L=Länge
37,55
S=Türblattstärke
in mm
1,2-19
A
28
B1
26,5
B2
12
B3
40
B4
5,2
D1
32
D2
7
H1
36,6
H2
17
H3
3,2
H4
26
H5
10
H6
30,2
L1
26,5
L2
7,2
L3
15
L4
18,5
Max. Betriebslast
in N
310
RoHS
true
Temperaturbereich
°C
-30 bis 60
UNSPSC Code
31161544
Beschreibung
Werkstoff
PC/ABS.
Ausführung
schwarz, verchromt, weiß oder beige.
Hinweis
Diese Schnappverschlüsse sind durch den versenkten Knopf für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert.
Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet.
Max. Drehmoment zum Anziehen der Mutter: 4,2 Nm.
Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet.
Max. Drehmoment zum Anziehen der Mutter: 4,2 Nm.
Betätigungsweise
Im unbetätigten Zustand ist der Knopf bündig zum Gehäuse. Durch Drücken des Betätigungselementes springt dieses heraus und die Türe kann mittels Ziehen geöffnet werden. Das Verriegeln wird durch zudrücken der Tür automatisch sichergestellt. Den Knopf erneut drücken, um den unbetätigten Zustand herzustellen.
Anwendung
- Automobilindustrie
- Medizintechnik
- Maschinenbau
- Boots- und Schiffbau
- Luft- und Raumfahrt
- Möbelindustrie
- Medizintechnik
- Maschinenbau
- Boots- und Schiffbau
- Luft- und Raumfahrt
- Möbelindustrie
Montage
1. Montageausschnitt nach Skizze herstellen.
2. Anbringen des Montagewinkels.
3. Befestigung von der Rückseite mittels Montagemutter.
2. Anbringen des Montagewinkels.
3. Befestigung von der Rückseite mittels Montagemutter.
Lieferumfang
Montagemutter und Montagewinkel sind im Lieferumfang enthalten.
Schrauben (M5) für den Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Schrauben (M5) für den Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Zeichnungshinweis
1) Knopf
2) Führungszapfen gegen Verdrehen
3) Türblatt
4) Rahmen
5) Montagemutter
6) Gehäuse
7) Montagewinkel
8) Für Führungszapfen (optional)
9) Ausschnitt gegen Verdrehen (optional)
10) Montageausschnitt
2) Führungszapfen gegen Verdrehen
3) Türblatt
4) Rahmen
5) Montagemutter
6) Gehäuse
7) Montagewinkel
8) Für Führungszapfen (optional)
9) Ausschnitt gegen Verdrehen (optional)
10) Montageausschnitt
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.