{"product":{"productId":"agid.27707","price":67.54,"name":"SCHNAPPVERSCHLUSSM.BOWDENZUGANBIND.U.GRIFF KLAPPBAR,FORM:B NICHT ABSCHLIEßBAR, S=2-12,EDELSTAHL A2 1.4401 MATT GESTRAHLT"},"currency":"EUR"}
Schnappverschluss
mit Bowdenzuganbindung und Griff
Edelstahl A2
matt gestrahlt
- Fernbediente Betätigung
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Schnelle und einfache Bedienung
- Für Türblattstärken von 2 - 22 mm
- Abschließbare Varianten
Verkaufseinheit
67,54 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnappverschluss
Form
B
Ausführung 1
mit Bowdenzuganbindung und Griff
Ausführung 2
klappbar
Material
Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche
Grundkörper
matt gestrahlt
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4401
B=Breite
60
D=Durchmesser
49,5
F1=Zugkraft (N)
100
H=Höhe
35,9
S=Türblattstärke
in mm
2-12
A
10
D1
50
Form-Typ
nicht abschließbar
H1
26,6
H2
4,5
H3
30,5
H4
23
RoHS
true
Schrauben
M4x6
Temperaturbereich
°C
-18 bis 60
UNSPSC Code
31161544
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4401.
Ausführung
geschliffen und poliert oder matt gestrahlt.
Hinweis
Diese Schnappverschlüsse sind durch den versenkten Griff für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert.
Sie werden eingesetzt, wenn unzugängliche Bauräume eine Bedienung erschweren oder aus Ergonomie- und Sicherheitsaspekten eine distanzierte Betätigung erforderlich ist.
Erhältlich in zwei verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Zusätzliche Sicherung durch abschließbare Varianten. Die Schließung ist gleichschließend, jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Der vorgespannte Griff verhindert ein klappern.
Der Bowdenzug ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Max. Drehmoment zum Anziehen der Schrauben: 2,4 Nm.
Form A: abschließbar
Form B: nicht abschließbar
Sie werden eingesetzt, wenn unzugängliche Bauräume eine Bedienung erschweren oder aus Ergonomie- und Sicherheitsaspekten eine distanzierte Betätigung erforderlich ist.
Erhältlich in zwei verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Zusätzliche Sicherung durch abschließbare Varianten. Die Schließung ist gleichschließend, jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Der vorgespannte Griff verhindert ein klappern.
Der Bowdenzug ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Max. Drehmoment zum Anziehen der Schrauben: 2,4 Nm.
Form A: abschließbar
Form B: nicht abschließbar
Betätigungsweise
Durch Betätigung des Griffes, werden Klappen, Deckel, Hauben oder Türen fernbedient und unsichtbar mittels Bowdenzug geöffnet.
Der Verschluss lässt sich auch von der Rückseite bedienen.
Der Verschluss lässt sich auch von der Rückseite bedienen.
Anwendung
- Automobilindustrie
- Maschinenbau
- Boots- und Schiffsbau
- Luft- und Raumfahrt
- Wohnmobil und Caravaning
- Medizintechnik
- Maschinenbau
- Boots- und Schiffsbau
- Luft- und Raumfahrt
- Wohnmobil und Caravaning
- Medizintechnik
Montage
1. Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen.
2. Befestigung von der Rückseite mittels Montageteilen.
3. Anbringen des Bowdenzugs.
2. Befestigung von der Rückseite mittels Montageteilen.
3. Anbringen des Bowdenzugs.
Vorteile
Betätigung bei unzugänglichen Einbauräumen möglich.
Ergonomieoptimierte Betätigungsposition realisierbar.
Betätigung möglich auch wenn Sicherheitsabstände gefordert sind.
Ergonomieoptimierte Betätigungsposition realisierbar.
Betätigung möglich auch wenn Sicherheitsabstände gefordert sind.
Lieferumfang
Montagehalterung, sowie hierfür passende Schrauben (M4) und Bowdenzughalterung sind im Lieferumfang enthalten.
Die abschließbaren Schnappverschlüsse werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert.
Die abschließbaren Schnappverschlüsse werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert.
Zeichnungshinweis
1) Anbindung Bowdenzug
2) Montageausschnitt
3) Türblatt
4) Höhe der Montagehalterung (s. Tabelle H4)
5) Griff
6) Bowdenzug
2) Montageausschnitt
3) Türblatt
4) Höhe der Montagehalterung (s. Tabelle H4)
5) Griff
6) Bowdenzug
Zubehör
Bowdenzug 05596-01.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.