{"product":{"productId":"agid.27910","price":29,"name":"Drehspannriegel Edelstahl, Drehkopf Kunststoff"},"currency":"EUR"}
- Verschlusselement für das Verbinden von zwei getrennten Platten
- Klicksignal beim Schließen
- Montagemöglichkeit Form A: Für Plattenstärke 6 oder 12 mm
- Befestigungsschrauben inklusive
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl.
Bolzen Stahl.
Stift Edelstahl.
Drehkopf Thermoplast PA (Polyamid).
Bolzen Stahl.
Stift Edelstahl.
Drehkopf Thermoplast PA (Polyamid).
Ausführung
Gehäuse blank.
Bolzen vernickelt.
Stift blank.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Bolzen vernickelt.
Stift blank.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Hinweis
Befestigungsschrauben M2 oder M3 werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 oder 12 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke 12 bis 20 mm.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 oder 12 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke 12 bis 20 mm.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Zubehör
Spannplatten 05592
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.