Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Edelstahl.
Bolzen Stahl oder Edelstahl.
Stift Edelstahl.
Drehkopf Edelstahl oder Thermoplast PA (Polyamid).
Ausführung
Gehäuse blank.
Bolzen vernickelt oder blank.
Stift blank.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Hinweis
Befestigungsschrauben M2 oder M3 werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 oder 12 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke 12 bis 20 mm.

Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Zeichnungshinweis
1) Platte
Zubehör
Spannplatten 05592

Andere Kunden kauften auch