{"product":{"productId":"agid.30769","price":2.4,"name":"Schraubnippel Klemmung mit Gewindestift"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Messing.
Ausführung
vernickelt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Messing.
Ausführung
vernickelt.
Hinweis
Der Schraubnippel ist ein Ersatzteil für den Arretierbolzen mit Fernbetätigung 03096-10.
Zeichnungshinweis
1) Gewindestift
Zubehör
Drahtseil mit Kugel 03096-15.
Zughülle mit Innenrohr 03096-20.
Endhülse 03096-25.
Stellschraube 03069-30.
Sechskantmutter 07212.
Zughülle mit Innenrohr 03096-20.
Endhülse 03096-25.
Stellschraube 03069-30.
Sechskantmutter 07212.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.