{"product":{"productId":"agid.18203","price":2.01,"name":"Halteseile Form A, mit Öse und Quetschkabelschuh"},"currency":"EUR"}
- Kunststoffummantelung
- Flexibel einsetzbar
- Einsatztemperatur +80° C
Description
Werkstoff
Halteseil aus Edelstahl.
Klemme und Quetschkabelschuh aus Aluminium.
Klemme und Quetschkabelschuh aus Aluminium.
Ausführung
Halteseil mit Kunststoffummantelung.
Hinweis
Mit dem Halteseil und Schlüsselring 03199 können die Kugelsperrbolzen 03193, 03194 und 03196 sowie die Steckbolzen 03195 unverlierbar gesichert werden. Zur Befestigung des Halteseiles dient eine Schraube M5. Einsatztemperatur: +80 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.