Einschraubscheibe
Stahl
- Passend zu Arretierbolzen ohne Bund
6,68 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Einschraubscheibe
Größe
5
Material Grundkörper
Stahl
ID=passend zu
D1=M24x2
Beschreibung
Werkstoff, Ausführung
Stahl, brüniert.
Hinweis
Spezielle Einschraubscheibe zum Einschrauben der Arretierbolzen ohne Bund. Sie wird so unter den ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen