Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Einschraubscheibe
Größe
4
Material Grundkörper
Stahl
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff, Ausführung
Stahl, brüniert.
Hinweis
Spezielle Einschraubscheibe zum Einschrauben der Arretierbolzen ohne Bund. Sie wird so unter den ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch