{"product":{"productId":"agid.34379","price":1.97,"name":"Distanzringe Edelstahl für Druckspannverschlüsse"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
In Kombination mit Druckspannverschlüssen kann man die Plattenstärke für die Druckspannverschlüsse variieren von 3 bis 10 mm. Siehe Montagezeichnung.
Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
blank.
Zeichnungshinweis
1) Platte
2) Druckspannverschluss
3) Distanzring
2) Druckspannverschluss
3) Distanzring
Zubehör
Druckspannverschlüsse 03192-15.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.