Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Mit dem Bowdenzugverteiler können drei Bowdenzüge zusammengeführt werden. Als Beispiel können zwei Arretierbolzen mit nur einem Betätigungselement bedient werden. Durch die reversible Einsatzmöglichkeit kann auch ein Arretierbolzen von zwei Betätigungselementen bedient werden. Hierbei reicht es aus, an einem der beiden Betätigungselemente zu ziehen, um den Arretierbolzen einzurücken zu lassen.

Zwei Befestigungsbohrungen für Senkkopfschrauben ermöglichen eine flexible Montage. Durch die Gehäusebreite und die Position der Befestigungsbohrungen ist eine Montage auf einem 40 mm Aluminiumprofil mittels M8 Nutensteinen problemlos möglich.
Werkstoff
Gehäuse und Schlitten Thermoplast.
Stellschrauben und Schraubnippel Messing.
Sechskantmuttern und Gehäuseschrauben Edelstahl.
Bestellhinweis
Arretierbolzen mit Fernbetätigung und das Betätigungselement müssen separat bestellt werden.
Der Bowdenzug zwischen Betätigungselement und Zugverteiler muss separat bestellt werden.
Hinweis
Beim Einbau von Bowdenzügen sind folgende Punkte zu beachten:
Die Länge des freien Seilendes kann sich durch die Faktoren Verlegewinkel, Biegeradius und Last ändern. Daher muss die Länge des Gegenlagers (Zughülle) nach Verlegen des Bowdenzugs mit Hilfe der beiliegenden Stellschraube angepasst werden. Gleichzeitig wird mit der Stellschraube die Vorspannung des Bowdenzugsystems eingestellt.
Beim Verlegen ist besonders darauf zu achten, dass der Mindestbiegeradius, in diesem Fall R = 65 mm, nicht unterschritten wird. Ein zu enger Radius kann zu erhöhtem Verschleiß und zu erhöhter Reibung führen.
Eine kurzzeitige Unterschreitung des Mindestbiegeradius während der Montage sollte auch vermieden werden, da es sonst zur Beschädigung der Zughülle kommt. Die Hülle ist außerdem nur zur Aufnahme von Druckkräften ausgelegt. Wird an ihr zu stark gezogen wird die innenliegende Spirale gedehnt und dauerhaft beschädigt.
Montage
Gehäuse öffnen und das Unterteil mittels Senkkopfschrauben an die vorgesehene Position montieren. Bowdenzüge durch die Stellschrauben führen und in den Schlitten des Zugverteilers einhängen. Hierzu können optional die mitgelieferten Schraubnippel verwendet werden. Bowdenzugspiel mit Hilfe der Stellschrauben einstellen. Gehäusedeckel aufsetzen und mit den mitgelieferten Schrauben fixieren. Nachdem die Züge verlegt und befestigt wurden muss das Bowdenzugspiel final eingestellt werden.
Lieferumfang
Gehäuse Zugverteiler, Schlitten.
3x Stellschraube M6 x 34 mm.
6x Sechskantmutter M6.
2x Schraubnippel Ø5 x 7 mm.
Zeichnungshinweis
1) Gehäuse Unterteil
2) Gehäuse Oberteil
3) Schlitten
4) Stellschraube
5) Kontermutter
6) gewindefurchende Schrauben
7) Schraubnippel
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Häufig zusammen gekauft