Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bowdenzug
Ausführung 1
mit Kunststoffhülse
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Kunststoff
B=Höhe
7
D=Gewinde
M6
L=Länge
1000
SW=Schlüsselweite
10
D1
1,5
D2
5
D3
5
L1
1200
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800

Beschreibung

Werkstoff

Drahtseil Edelstahl 1.4401.

Zughülle Stahl.

Endhülse, Stellschraube und Schraubnippel Messing.

Sechskantmutter Edelstahl A2.

Ausführung
Drahtseil und Sechskantmutter blank.
Zughülle kunststoffbeschichtet schwarz.
Endhülse blau passiviert.
Stellschraube und Schraubnippel vernickelt.
Hinweis
Die Bowdenzüge dienen der Übertragung der Zugkraft und werden in Kombination mit dem Betätigungselement als Fernbetätigung eingesetzt.
Es stehen unterschiedliche Längenvarianten des Bowdenzugs zur Auswahl. Um die Passgenauigkeit in der jeweiligen Anwendung zu gewährleisten, kann der Bowdenzug bei der Montage gekürzt werden.

Beim Einbau von Bowdenzügen sind folgende Punkte zu beachten:
Die Länge des freien Seilendes kann sich durch die Faktoren Verlegewinkel, Biegeradius und Last ändern. Daher muss die Länge des Gegenlagers (Zughülle) nach Verlegen des Bowdenzugs mit Hilfe der beiliegenden Stellschraube angepasst werden. Gleichzeitig wird mit der Stellschraube die Vorspannung des Bowdenzugsystems eingestellt.
Beim Verlegen ist besonders darauf zu achten, dass der Mindestbiegeradius, in diesem Fall R = 65 mm, nicht unterschritten wird. Ein zu enger Radius kann zu erhöhtem Verschleiß und zu erhöhter Reibung führen.
Eine kurzzeitige Unterschreitung des Mindestbiegeradius' während der Montage sollte ebenfalls vermieden werden, da es sonst zur Beschädigung der Zughülle kommt. Die Hülle ist außerdem nur zur Aufnahme von Druckkräften ausgelegt: Wird an ihr zu stark gezogen, wird die innenliegende Spirale gedehnt und dauerhaft beschädigt.

Der Bowdenzug ist ein Ersatzteil für den Arretierbolzen mit Fernbetätigung 03096-10.
Lieferumfang
Drahtseil mit Endstück 03096-15.
Zughülle mit Innenrohr 03096-20.
Endhülse 03096-25.
Stellschraube 03096-30.
Schraubnippel Klemmung mit Gewindestift 03096-35.
Sechskantmutter 07212-106.
Zeichnungshinweis
1) Drahtseil
2) Zughülle
3) Endhülse
4) Stellschraube
5) Schraubnippel
6) Sechskantmutter
Zubehör
Arretierbolzen und Betätigungselement 03096-10.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch