Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Aufnahmebuchse
Ausführung 1
für Kugelsperrbolzen
Material Grundkörper
Edelstahl
Farbe Grundkörper
blank
D=Durchmesser
6
D1
16
D2
16
D3
13
H
15
M
M12x1,5
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl vernickelt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Einbaumaße Form A:
Befestigung mit Mutter, Plattenstärke max. 10 mm.
Einbaumaße Form B:
Eingeschraubt, für Plattenstärke über 10 mm oder in Sackloch.
Auf Anfrage
Passende Mutter (07212) und Einbauwerkzeug (03040).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch