{"product":{"productId":"agid.22100","price":9.69,"name":"Aufnahmebuchsen Edelstahl mit Bund, für Kugelsperrbolzen"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
blank.
Hinweis
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen eignen sich zur einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen und Steckbolzen.
Der Bund dient einseitig als Anschlag.
Als Antrieb dient ein Innensechskant.
Der Bund dient einseitig als Anschlag.
Als Antrieb dient ein Innensechskant.
Vorteile
- durch den Bund ergibt sich eine definierte Einschraubtiefe.
- einfaches und prozesssicheres Einschrauben.
- einschraubbar in verschiedene Materialien.
- beidseitig einsetzbar.
- einfaches und prozesssicheres Einschrauben.
- einschraubbar in verschiedene Materialien.
- beidseitig einsetzbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.