{"product":{"productId":"agid.2702","price":60.91,"name":"Zentrierspanner"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Körper aus Stahl. Buchsen aus Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Zentrierspanner mit Innengewinde
ab
63,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Zentrierspanner mit Außengewinde
ab
60,91 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Körper aus Stahl. Buchsen aus Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Der Zentrierspanner ermöglicht das Zentrieren und Spannen eines Werkstückes in der Bohrung. Der Zentrierspanner verfügt über einen großen Hub. Die Produktpalette deckt einen Spannbereich von Ø12 bis Ø30 mm ab. Um die Genauigkeit der Zentrierung zu erhöhen, kann der Zentrierspanner über den Zentrierzapfen (D2) in einer Bohrung fixiert werden. Die Zentriergenauigkeit beträgt +/- 0,2mm.
Zentrierspanner mit Innengewinde passen zu Rastersystem M6 (siehe Anwendungsbeispiel).
Zentrierspanner mit Innengewinde passen zu Rastersystem M6 (siehe Anwendungsbeispiel).