Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Körper 1.2842.

Kugeln und Sechskante 1.4112.

Zugfeder 1.4310.
Ausführung
Körper gehärtet und brüniert.
Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Form A: mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind.
Technische Daten
Wiederholgenauigkeit ±0,025 Rundlaufgenauigkeit ±0,05
Anwendung
Für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern. Bedienung von unten, manuell oder automatisiert über Pneumatik oder Hydraulik.
Vorteile
- Präzise Selbstzentrierung. - Verzugfreies Spannen. - Große Verstellwege. - Geringe Bauhöhe. - Niederzugeffekt.
Zeichnungshinweis
Form A:
Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind.
Form B:
Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.

1) Montagehilfe:
Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Häufig zusammen gekauft