{"product":{"productId":"agid.15306","price":302.72,"name":"Spannzangen für Außen- oder Innenspannung"},"currency":"EUR"}
Werkstoff, Ausführung
Hochfestes Aluminium, rot (Außenspannung) oder farblos (Innenspannung) eloxiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff, Ausführung
Hochfestes Aluminium, rot (Außenspannung) oder farblos (Innenspannung) eloxiert.
Hinweis
Spannzange zum Spannen von Außen- oder Innenkonturen. In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich.
Spannbereich 0,2 mm.
Bei der Ausführung Spannzange für Innenspannung wird der Zugkonus 03179-1024 benötigt.
Spannbereich 0,2 mm.
Bei der Ausführung Spannzange für Innenspannung wird der Zugkonus 03179-1024 benötigt.
Zubehör
Zugkonus 03179-1024
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.