{"product":{"productId":"agid.20109","price":207.89,"name":"Spannzange für Innenspannung"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Hochfeste Aluminiumlegierung.
Ausführung
naturfarben eloxiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Hochfeste Aluminiumlegierung.
Ausführung
naturfarben eloxiert.
Hinweis
Spannzangen zum Spannen von Innenkonturen.
In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich.
Der Spannzangenmechanismus ermöglicht ein sicheres Spannen des Werkstücks.
Spannhub pro Spannzangensegment (8x) max. 0,15 mm.
Werkstück-Wiederholgenauigkeit: ±0,03.
Spannzangen-Wiederholgenauigkeit: ±0,02.
Bei der Ausführung Spannzange für Innenspannung wird der Zugkonus 03169 benötigt.
Passende Aufnahme 03167.
In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich.
Der Spannzangenmechanismus ermöglicht ein sicheres Spannen des Werkstücks.
Spannhub pro Spannzangensegment (8x) max. 0,15 mm.
Werkstück-Wiederholgenauigkeit: ±0,03.
Spannzangen-Wiederholgenauigkeit: ±0,02.
Bei der Ausführung Spannzange für Innenspannung wird der Zugkonus 03169 benötigt.
Passende Aufnahme 03167.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.