03168
Spannzange für Außenspannung
-
SPANNZANGE FÜR AUßENSPANNUNG M08 H=29 ALUMINIUM HOCHFEST, BLAU ELOXIERT, D=65Art-Nr. 03168-1065
- D=Außendurchmesser
- 65
- H=Höhe
- 29
- D2=Gewinde
- M8
ab 191,90 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
SPANNZANGE FÜR AUßENSPANNUNG M10 H=40 ALUMINIUM HOCHFEST, BLAU ELOXIERT, D=90Art-Nr. 03168-1090
- D=Außendurchmesser
- 90
- H=Höhe
- 40
- D2=Gewinde
- M10
ab 255,87 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
SPANNZANGE FÜR AUßENSPANNUNG M10 H=46 ALUMINIUM HOCHFEST, BLAU ELOXIERT, D=120Art-Nr. 03168-1120
- D=Außendurchmesser
- 120
- H=Höhe
- 46
- D2=Gewinde
- M10
ab 309,16 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
SPANNZANGE FÜR AUßENSPANNUNG M12 H=52 ALUMINIUM HOCHFEST, BLAU ELOXIERT, D=160Art-Nr. 03168-1160
- D=Außendurchmesser
- 160
- H=Höhe
- 52
- D2=Gewinde
- M12
ab 458,44 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details
Beschreibung
Werkstoff
Hochfeste Aluminiumlegierung.
Ausführung
blau eloxiert.
Hinweis
Spannzangen zum Spannen von Außenkonturen.
In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich.
Der Spannzangenmechanismus ermöglicht ein sicheres Spannen des Werkstücks.
Spannhub pro Spannzangensegment (8x) max. 0,15 mm.
Werkstück-Wiederholgenauigkeit: ±0,03.
Spannzangen-Wiederholgenauigkeit: ±0,02.
Passende Aufnahme 03167.
In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich.
Der Spannzangenmechanismus ermöglicht ein sicheres Spannen des Werkstücks.
Spannhub pro Spannzangensegment (8x) max. 0,15 mm.
Werkstück-Wiederholgenauigkeit: ±0,03.
Spannzangen-Wiederholgenauigkeit: ±0,02.
Passende Aufnahme 03167.
Bitte melden Sie sich an um CAD-Zeichnungen herunterzuladen.