Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Spannmutter Aluminium.
Spannzange Stahl.
Ausführung
Spannmutter harteloxiert.
Hinweis
In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht.

Bei der Einarbeitung der Werkstückkonturen in die Spannzange ist eine Vorspannung von 15° notwendig.

Mit Hilfe der eingravierten Gradzahl kann stets das gleiche Anziehdrehmoment, auch ohne Drehmomentschlüssel, zur sicheren Spannung des Werkstücks erreicht werden.

Der Spannhub der Spannzange 03166-10-01910 beträgt radial 0,025 mm pro 15° Drehung. Der empfohlene Spannhub beträgt 0,07 mm. Der maximal erlaubte Spannhub beträgt 0,38 mm.
Der Spannhub der Spannzange 03166-10-04950 beträgt radial 0,05 mm pro 15° Drehung. Der empfohlene Spannhub beträgt 0,1 mm. Der maximal erlaubte Spannhub beträgt 0,64 mm.

Der Positionierbund ermöglicht einen passgenauen Sitz.

Werkstück-Wiederholgenauigkeit: ± 0,02 mm.
Betätigungsweise
Das Anziehen der Spannmutter erfolgt mittels Hakenschlüssel.
Technische Daten
Siehe Downloads, Technischer Hinweis.
Lieferumfang
Form B: Spannzange.

Inklusive Zylinderschrauben zur Befestigung der Spannzange. (Metrisch und Zoll)
Zeichnungshinweis
1) Zylinderschraube
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Häufig zusammen gekauft