{"product":{"productId":"agid.20111","price":122.31,"name":"Formspanner eckig"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Grundkörper: EN AC-51400.
Spannkeile: Vergütungsstahl.
Spannkeile: Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper: naturfarbe eloxiert.
Spannkeile: brüniert.
Spannkeile: brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper: EN AC-51400.
Spannkeile: Vergütungsstahl.
Spannkeile: Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper: naturfarbe eloxiert.
Spannkeile: brüniert.
Spannkeile: brüniert.
Hinweis
Mit der seitlichen Spannschraube wird der Formspanner betätigt und das Werkstück am Umfang gespannt.
Die einfache und kompakte Bauweise erlaubt das Spannen von 2 Werkstücken.
Der Spannhub beträgt max. 0,5 mm.
Zum Einarbeiten der Kontur muss die Spannzange vorgespannt werden.
Dazu wird der mitgelieferte Spannring benötigt.
Die einfache und kompakte Bauweise erlaubt das Spannen von 2 Werkstücken.
Der Spannhub beträgt max. 0,5 mm.
Zum Einarbeiten der Kontur muss die Spannzange vorgespannt werden.
Dazu wird der mitgelieferte Spannring benötigt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.