03167
Aufnahme für Spannzange
-
AUFNAHME FÜR SPANNZANGE, D=65, M08, H=35, STAHL VERNICKELTArt-Nr. 03167-065
- D=Außendurchmesser
- 65
- H=Höhe
- 35
- D2=Gewinde
- M8
ab 554,40 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
AUFNAHME FÜR SPANNZANGE, D=90, M10, H=40, STAHL VERNICKELTArt-Nr. 03167-090
- D=Außendurchmesser
- 90
- H=Höhe
- 40
- D2=Gewinde
- M10
ab 618,37 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
AUFNAHME FÜR SPANNZANGE, D=120, M10, H=45, STAHL VERNICKELTArt-Nr. 03167-120
- D=Außendurchmesser
- 120
- H=Höhe
- 45
- D2=Gewinde
- M10
ab 692,99 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
AUFNAHME FÜR SPANNZANGE, D=160, M12, H=50, STAHL VERNICKELTArt-Nr. 03167-160
- D=Außendurchmesser
- 160
- H=Höhe
- 50
- D2=Gewinde
- M12
ab 810,25 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vernickelt.
Hinweis
Mit der Aufnahme können Spannzangen sowie für die Aussenspannung, als auch für die Innenspannung aufgenommen werden.
Mit der seitlichen Spannschraube wird der Aufnahme betätigt und das Werkstück am Umfang gespannt.
Die Aufnahme kann mit einem Zylinderstift gegen Verdrehen gesichert werden.
Die Spannzangen werden mit 2 Zylinderstiften auf der Aufnahme positioniert.
Mit der seitlichen Spannschraube wird der Aufnahme betätigt und das Werkstück am Umfang gespannt.
Die Aufnahme kann mit einem Zylinderstift gegen Verdrehen gesichert werden.
Die Spannzangen werden mit 2 Zylinderstiften auf der Aufnahme positioniert.
Bitte melden Sie sich an um CAD-Zeichnungen herunterzuladen.