{"product":{"productId":"agid.26509","price":10.91,"name":"Sperrriegel, Form E, ohne Riegelkappe"},"currency":"EUR"}
- Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen
- Glatte Hülse, Verbindungsmöglichkeit über Passhülse
Beschreibung
Produktbeschreibung
Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.
Werkstoff
Riegel 1.0503.
Hülse 1.0403.
Arretierstift Automatenstahl.
Druckfeder 1.4310.
Hülse 1.0403.
Arretierstift Automatenstahl.
Druckfeder 1.4310.
Ausführung
Hülse und Riegel brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Druckfeder blank.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Druckfeder blank.
Hinweis
Wird der Sperrriegel angeschweißt sollte die Hülse geheftet werden, damit die Feder aufgrund hoher Temperaturen nicht thermisch geschädigt wird.
Vorteile
Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Glatte Hülse, Verbindungsmöglichkeit über Passhülse.
Glatte Hülse, Verbindungsmöglichkeit über Passhülse.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zubehör
Positionierbuchsen 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.