Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.
Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden.
Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.
Werkstoff

Riegel und Arretierstift Stahl.

Hülse 1.0403.

Druckfeder 1.4310.

Riegelkappe Thermoplast PA.

Ausführung
Hülse und Riegel brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Druckfeder blank.
Riegelkappe in verschiedenen Farben:
- schwarzgrau RAL 7021
- reinorange RAL 2004
- rapsgelb RAL 1021
- verkehrsrot RAL 3020
- signalgrün RAL 6032
- verkehrsblau RAL 5017
- lichtgrau RAL 7035
Hinweis
Auf Grund der Vierkanthülse sind die Sperrriegel zum Anschweißen geeignet. Eine Positionierung durch Punktschweißen wird empfohlen, um eine übermäßige Erwärmung der Feder zu vermeiden.
Vorteile
Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff.
Vierkanthülse, zum Anschweißen.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zeichnungshinweis
Form G: ohne Riegelkappe
Form H: mit Riegelkappe
Zubehör
Positionierbuchsen 03099-50, 03099-60, 03099-61.

Häufig zusammen gekauft