{"product":{"productId":"agid.32328","price":13.15,"name":"Sperrriegel Stahl mit Innenführung, Form B, ohne Riegelkappe, mit Mutter"},"currency":"EUR"}
- Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen
- Geschlossene Bauform verhindert das Eindringen von Schmutz in die Gewindehülse
- Durch den Sechskant an der Hülse lässt sich der Sperrriegel einfach montieren
Beschreibung
Produktbeschreibung
Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.
Werkstoff
Gewindehülse und Riegel 1.0503.
Arretierstift 1.0718.
Druckfeder 1.4310.
Arretierstift 1.0718.
Druckfeder 1.4310.
Ausführung
Gewindehülse und Riegel brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Druckfeder blank.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Druckfeder blank.
Anwendung
Der Sperrriegel mit Innenführung kann aufgrund seiner geschlossenen Bauform an Stellen montiert werden an denen starke Verschmutzungen auftreten z.B. Staub und Funkenflug.
Vorteile
- Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
- Geschlossene Bauform verhindert das Eindringen von Schmutz in die Gewindehülse.
- Durch den Sechskant an der Hülse lässt sich der Sperrriegel einfach montieren.
- Geschlossene Bauform verhindert das Eindringen von Schmutz in die Gewindehülse.
- Durch den Sechskant an der Hülse lässt sich der Sperrriegel einfach montieren.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zubehör
Haltestücke 03099.
Positionierbuchsen 03099-50.
Positionierbuchsen 03099-50.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.