{"product":{"productId":"agid.26515","price":13.6,"name":"Sperrriegel Edelstahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Riegel 1.4308.
Hülse 1.4301.
Arretierstift 1.4305.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.
Hülse 1.4301.
Arretierstift 1.4305.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.
Ausführung
Hülse und Riegel blank.
Arretierstift geschliffen und blank.
Druckfeder blank.
Riegelkappe in verschiedenen Farben:
- schwarzgrau RAL7021
- reinorange RAL 2004
- rapsgelb RAL 1021
- verkehrsrot RAL 3020
- signalgrün RAL 6032
- verkehrsblau RAL 5017
- lichtgrau RAL 7035
Arretierstift geschliffen und blank.
Druckfeder blank.
Riegelkappe in verschiedenen Farben:
- schwarzgrau RAL7021
- reinorange RAL 2004
- rapsgelb RAL 1021
- verkehrsrot RAL 3020
- signalgrün RAL 6032
- verkehrsblau RAL 5017
- lichtgrau RAL 7035
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Sperrriegel Edelstahl, Form E, ohne Riegelkappe
ab
13,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sperrriegel Edelstahl, Form F, mit Riegelkappe
ab
14,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.
Werkstoff
Riegel 1.4308.
Hülse 1.4301.
Arretierstift 1.4305.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.
Hülse 1.4301.
Arretierstift 1.4305.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.
Ausführung
Hülse und Riegel blank.
Arretierstift geschliffen und blank.
Druckfeder blank.
Riegelkappe in verschiedenen Farben:
- schwarzgrau RAL7021
- reinorange RAL 2004
- rapsgelb RAL 1021
- verkehrsrot RAL 3020
- signalgrün RAL 6032
- verkehrsblau RAL 5017
- lichtgrau RAL 7035
Arretierstift geschliffen und blank.
Druckfeder blank.
Riegelkappe in verschiedenen Farben:
- schwarzgrau RAL7021
- reinorange RAL 2004
- rapsgelb RAL 1021
- verkehrsrot RAL 3020
- signalgrün RAL 6032
- verkehrsblau RAL 5017
- lichtgrau RAL 7035
Hinweis
Wird der Sperrriegel angeschweißt sollte die Hülse geheftet werden, damit die Feder aufgrund hoher Temperaturen nicht thermisch geschädigt wird.
Vorteile
Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff.
Glatte Hülse, Verbindungsmöglichkeit über Passhülse.
Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff.
Glatte Hülse, Verbindungsmöglichkeit über Passhülse.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zeichnungshinweis
Form E: ohne Riegelkappe
Form F: mit Riegelkappe
Form F: mit Riegelkappe
Zubehör
Positionierbuchsen 03099-50, 03099-60, 03099-61.