{"product":{"productId":"agid.26531","price":14.49,"name":"Sperrriegel Edelstahl, Form D, mit Riegelkappe, mit Mutter"},"currency":"EUR"}
- Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen
- Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff
- Montage über das Außengewinde
Beschreibung
Produktbeschreibung
Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.
Werkstoff
Riegel 1.4308.
Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.
Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.
Ausführung
Gewindehülse und Riegel blank.
Arretierstift geschliffen und blank.
Druckfeder blank.
Riegelkappe in verschiedenen Farben:
- schwarzgrau RAL7021
- reinorange RAL 2004
- rapsgelb RAL 1021
- verkehrsrot RAL 3020
- signalgrün RAL 6032
- verkehrsblau RAL 5017
- lichtgrau RAL 7035
Arretierstift geschliffen und blank.
Druckfeder blank.
Riegelkappe in verschiedenen Farben:
- schwarzgrau RAL7021
- reinorange RAL 2004
- rapsgelb RAL 1021
- verkehrsrot RAL 3020
- signalgrün RAL 6032
- verkehrsblau RAL 5017
- lichtgrau RAL 7035
Vorteile
Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff.
Montage über des Außengewinde.
Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff.
Montage über des Außengewinde.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zubehör
Haltestücke 03099.
Positionierbuchsen 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Positionierbuchsen 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.