{"product":{"productId":"agid.34674","price":14.84,"name":"Sperrriegel Edelstahl mit Vierkant, Form G, ohne Riegelkappe"},"currency":"EUR"}
- Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen
- Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff
- Vierkanthülse, zum Anschweißen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.
Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden.
Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.
Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden.
Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.
Werkstoff
Riegel 1.4308.
Hülse 1.4301.
Arretierstift 1.4305.
Druckfeder 1.4310.
Hülse 1.4301.
Arretierstift 1.4305.
Druckfeder 1.4310.
Ausführung
Hülse und Riegel blank.
Arretierstift geschliffen und blank.
Druckfeder blank.
Arretierstift geschliffen und blank.
Druckfeder blank.
Hinweis
Auf Grund der Vierkanthülse sind die Sperrriegel zum Anschweißen geeignet. Eine Positionierung durch Punktschweißen wird empfohlen, um eine übermäßige Erwärmung der Feder zu vermeiden.
Vorteile
Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff.
Vierkanthülse, zum Anschweißen.
Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff.
Vierkanthülse, zum Anschweißen.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zubehör
Positionierbuchsen 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.