{"product":{"productId":"agid.32333","price":14.47,"name":"Sperrriegel Edelstahl mit Innenführung, Form D, mit Riegelkappe, mit Mutter"},"currency":"EUR"}
- Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen
- Geschlossene Bauform verhindert das Eindringen von Schmutz in die Gewindehülse
- Durch den Sechskant an der Hülse lässt sich der Sperrriegel einfach montieren
Beschreibung
Produktbeschreibung
Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.
Werkstoff
Gewindehülse, und Riegel 1.4308.
Arretierstift 1.4305.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.
Ausführung
Gewindehülse, Druckfeder und Riegel blank.
Arretierstift geschliffen und blank.
Riegelkappe in verschiedenen Farben:
- schwarzgrau RAL 7021.
- reinorange RAL 2004.
- rapsgelb RAL 1021.
- verkehrsrot RAL 3020.
- signalgrün RAL 6032.
- verkehrsblau RAL 5017.
- lichtgrau RAL 7035.
Arretierstift geschliffen und blank.
Riegelkappe in verschiedenen Farben:
- schwarzgrau RAL 7021.
- reinorange RAL 2004.
- rapsgelb RAL 1021.
- verkehrsrot RAL 3020.
- signalgrün RAL 6032.
- verkehrsblau RAL 5017.
- lichtgrau RAL 7035.
Anwendung
Der Sperrriegel mit Innenführung kann aufgrund seiner geschlossenen Bauform an Stellen montiert werden an denen starke Verschmutzungen auftreten z.B. Staub und Funkenflug.
Vorteile
- Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
- Geschlossene Bauform verhindert das Eindringen von Schmutz in die Gewindehülse.
- Durch den Sechskant an der Hülse lässt sich der Sperrriegel einfach montieren.
- Geschlossene Bauform verhindert das Eindringen von Schmutz in die Gewindehülse.
- Durch den Sechskant an der Hülse lässt sich der Sperrriegel einfach montieren.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zubehör
Haltestücke 03099.
Positionierbuchsen 03099-50.
Positionierbuchsen 03099-50.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.