{"product":{"productId":"agid.26555","price":18.44,"name":"SPERRRIEGEL MIT ANSCHLAG, LINKS, D=5,M12, FORM:D M. GEW.HÜLSE/MUTTER/KAPPE,EDELSTAHL BLANK, KOMP:POLYPROPYLENSCHWARZGRAU RAL7021"},"currency":"EUR"}
Sperrriegel
mit Anschlag
Edelstahl
blank
- Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen
- 180°-Anschlag mit einseitiger Drehrichtung
- Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff
Verkaufseinheit
18,44 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sperrriegel
Form
D
Ausführung 1
mit Anschlag
Ausführung 2
links
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Polypropylen
Farbe
Komponente
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Arretierstiftdurchmesser
5
L1=Grifflänge
31,1
B
12,9
B1
5,7
D1
M12
D2
12
F x 30°
1,3
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
5
Federkraft
Ende
F2 ca. N
15
H
8
Kontermutter
mit Kontermutter
L
48,4
L3
19
RoHS
true
SW1
12
SW2
19
Beschreibung
Produktbeschreibung
Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.
Durch einen 180°-Anschlag wird das Überspringen der Rastkerbe und somit ein erneutes Ausfahren des Arretierstiftes verhindert.
Mit Auswahl der Anschlagseite (links, rechts) wird die Drehrichtung des Riegels definiert.
Durch einen 180°-Anschlag wird das Überspringen der Rastkerbe und somit ein erneutes Ausfahren des Arretierstiftes verhindert.
Mit Auswahl der Anschlagseite (links, rechts) wird die Drehrichtung des Riegels definiert.
Werkstoff
Riegel 1.4308.
Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.
Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.
Ausführung
Gewindehülse und Riegel blank.
Arretierstift geschliffen und blank.
Druckfeder blank.
Riegelkappe in verschiedenen Farben:
- schwarzgrau RAL7021
- reinorange RAL 2004
- rapsgelb RAL 1021
- verkehrsrot RAL 3020
- signalgrün RAL 6032
- verkehrsblau RAL 5017
- lichtgrau RAL 7035
Arretierstift geschliffen und blank.
Druckfeder blank.
Riegelkappe in verschiedenen Farben:
- schwarzgrau RAL7021
- reinorange RAL 2004
- rapsgelb RAL 1021
- verkehrsrot RAL 3020
- signalgrün RAL 6032
- verkehrsblau RAL 5017
- lichtgrau RAL 7035
Vorteile
Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff.
180°-Anschlag mit einseitiger Drehrichtung.
Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff.
180°-Anschlag mit einseitiger Drehrichtung.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zubehör
Haltestücke 03099.
Positionierbuchsen 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Positionierbuchsen 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.